您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50726.prj},{NB=bene_inox_450726-200A_1},{REF=450726-200A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{MATIERE=EPDM},{DN=200},{DNP=8\"},{L1=60.0},{L2=502},{L3=209},{L4=170},{L5=275},{TEMPS=30},{POIDS=24.0},{V=1},{X=8},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50726/50726_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
TENSION
MATIERE
DN
DNP
L1
L2
L3
L4
L5
TEMPS
POIDS
Béné Inox 450726-50A
450726-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
EPDM
50
2"
42.5
340
192
170
X
7
6.5
Béné Inox 450726-65A
450726-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
EPDM
65
2"1/2
45.5
346
192
170
X
15
7.1
Béné Inox 450726-80A
450726-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
EPDM
80
3"
46.0
353
192
170
X
15
8.5
Béné Inox 450726-100A
450726-100A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
EPDM
100
4"
52.0
374
192
170
X
20
12.0
Béné Inox 450726-125A
450726-125A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
EPDM
125
5"
55.5
452
209
170
275
15
16.0
Béné Inox 450726-150A
450726-150A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
EPDM
150
6"
55.5
465
209
170
275
30
19.0
Béné Inox 450726-200A
450726-200A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
EPDM
200
8"
60.0
502
209
170
275
30
24.0
Béné Inox 450726-50B
450726-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
EPDM
50
2"
42.5
340
192
170
X
7
6.5
Béné Inox 450726-65B
450726-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
EPDM
65
2"1/2
45.5
346
192
170
X
15
7.1
Béné Inox 450726-80B
450726-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
EPDM
80
3"
46.0
353
192
170
X
15
8.5
Béné Inox 450726-100B
450726-100B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
EPDM
100
4"
52.0
374
192
170
X
20
12.0
Béné Inox 450726-125B
450726-125B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
EPDM
125
5"
55.5
452
209
170
275
15
16.0
Béné Inox 450726-150B
450726-150B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
EPDM
150
6"
55.5
465
209
170
275
30
19.0
Béné Inox 450726-200B
450726-200B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
EPDM
200
8"
60.0
502
209
170
275
30
24.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D