您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/01_raccords_a_cames/5516.prj},{NB=bene_inox_455163-150},{REF=455163-150},{MAT=Inox 316},{DN=150},{DNP=6''},{D1=175.9},{D2=155.0},{F=6''},{L1=81},{L2=56.5},{L3=43},{S=-},{POIDS=2,7},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
MAT
DN
DNP
D1
D2
F
L1
L2
L3
S
POIDS
Béné Inox 455163-15
455163-15
Inox 316
15
1/2''
23.8
14.0
1/2''
39
25.5
14
26
0,09
Béné Inox 455163-20
455163-20
Inox 316
20
3/4''
32.1
21.0
3/4''
43
29
16
33
0,17
Béné Inox 455163-25
455163-25
Inox 316
25
1''
36.7
24.5
1''
48
34.5
20
38
0,24
Béné Inox 455163-32
455163-32
Inox 316
32
1''1/4
45.5
29.0
1''1/4
54
40
21
47
0,36
Béné Inox 455163-40
455163-40
Inox 316
40
1''1/2
53.4
36.5
1''1/2
56
41.5
20
54
0,5
Béné Inox 455163-50
455163-50
Inox 316
50
2''
63
46.0
2''
62
47.5
23
68
0,67
Béné Inox 455163-65
455163-65
Inox 316
65
2''1/2
75.8
58.5
2''1/2
85
49
31
81
1,05
Béné Inox 455163-80
455163-80
Inox 316
80
3''
91.5
75.0
3''
70
50.5
37
97
1,35
Béné Inox 455163-100
455163-100
Inox 316
100
4''
119.5
101.0
4''
75
51.5
36
123
2,1
Béné Inox 455163-150
455163-150
Inox 316
150
6''
175.9
155.0
6''
81
56.5
43
-
2,7
Béné Inox 755163-15
755163-15
Aluminium
15
1/2''
23.8
14.0
1/2''
39
25.5
14
26
0,09
Béné Inox 755163-20
755163-20
Aluminium
20
3/4''
32.1
21.0
3/4''
43
29
16
33
0,17
Béné Inox 755163-25
755163-25
Aluminium
25
1''
36.7
24.5
1''
48
34.5
20
38
0,24
Béné Inox 755163-32
755163-32
Aluminium
32
1''1/4
45.5
29.0
1''1/4
54
40
21
47
0,36
Béné Inox 755163-40
755163-40
Aluminium
40
1''1/2
53.4
36.5
1''1/2
56
41.5
20
54
0,5
Béné Inox 755163-50
755163-50
Aluminium
50
2''
63
46.0
2''
62
47.5
23
68
0,67
Béné Inox 755163-65
755163-65
Aluminium
65
2''1/2
75.8
58.5
2''1/2
85
49
31
81
1,05
Béné Inox 755163-80
755163-80
Aluminium
80
3''
91.5
75.0
3''
70
50.5
37
97
1,35
Béné Inox 755163-100
755163-100
Aluminium
100
4''
119.5
101.0
4''
75
51.5
36
123
2,1
Béné Inox 755163-150
755163-150
Aluminium
150
6''
175.9
155.0
6''
81
56.5
43
-
2,7
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D