您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8015.prj},{NB=bene_inox_680154-400},{REF=680154-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.00},{E=2.11},{L1=203.2},{L2=168.3},{R=152.40},{POIDS=1,711},{ANGLE=90.00},{GORGE=type B},{DG=110.000},{LC=2.850},{L10=50.80},{L20=15.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
MATIERE
FINITION
D1P
D1
D2
E
L1
L2
R
POIDS
Béné Inox 680154-038
680154-038
Inox 316 L
SF4
3/8"
9.53
25.00
0.89
66.7
41.3
28.60
0,032
Béné Inox 680154-050
680154-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.00
1.65
76.2
41.3
28.60
0,055
Béné Inox 680154-075
680154-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
25.00
1.65
76.2
41.3
28.60
0,083
Béné Inox 680154-100
680154-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
50.50
1.65
76.2
50.8
38.10
0,164
Béné Inox 680154-150
680154-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
50.50
1.65
95.3
69.9
57.20
0,236
Béné Inox 680154-200
680154-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
64.00
1.65
120.7
88.9
76.20
0,395
Béné Inox 680154-250
680154-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
77.50
1.65
139.7
108.0
95.30
0,576
Béné Inox 680154-300
680154-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
91.00
1.65
158.8
127.0
114.30
0,791
Béné Inox 680154-400
680154-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
119.00
2.11
203.2
168.3
152.40
1,711
Béné Inox 680151-038
680151-038
Inox 316 L
SF1
3/8"
9.53
25.00
0.89
66.7
41.3
28.60
0,032
Béné Inox 680151-050
680151-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
25.00
1.65
76.2
41.3
28.60
0,055
Béné Inox 680151-075
680151-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
25.00
1.65
76.2
41.3
28.60
0,083
Béné Inox 680151-100
680151-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
50.50
1.65
76.2
50.8
38.10
0,164
Béné Inox 680151-150
680151-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
50.50
1.65
95.3
69.9
57.20
0,236
Béné Inox 680151-200
680151-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
64.00
1.65
120.7
88.9
76.20
0,395
Béné Inox 680151-250
680151-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
77.50
1.65
139.7
108.0
95.30
0,576
Béné Inox 680151-300
680151-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
91.00
1.65
158.8
127.0
114.30
0,791
Béné Inox 680151-400
680151-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
119.00
2.11
203.2
168.3
152.40
1,711
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D