您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62805.prj},{NB=emile_maurin_628055X60},{REF=628055X60},{DXL=5x60},{MAT=Inox A2},{D=5},{P=0.800},{D3=4.019},{L=60},{DK=9.4},{K=2.7},{R=3.393},{A=0.000},{TXA=4.520},{C=4.700},{ALPHA=150.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
DXL
MAT
D
L
DK
K
Emile Maurin 628053X6
628053X6
3x6
Inox A2
3
6
5.6
1.7
Emile Maurin 628053X8
628053X8
3x8
Inox A2
3
8
5.6
1.7
Emile Maurin 628053X10
628053X10
3x10
Inox A2
3
10
5.6
1.7
Emile Maurin 628053X12
628053X12
3x12
Inox A2
3
12
5.6
1.7
Emile Maurin 628053X16
628053X16
3x16
Inox A2
3
16
5.6
1.7
Emile Maurin 628053X20
628053X20
3x20
Inox A2
3
20
5.6
1.7
Emile Maurin 628054X8
628054X8
4x8
Inox A2
4
8
7.5
2.1
Emile Maurin 628054X10
628054X10
4x10
Inox A2
4
10
7.5
2.1
Emile Maurin 628054X12
628054X12
4x12
Inox A2
4
12
7.5
2.1
Emile Maurin 628054X16
628054X16
4x16
Inox A2
4
16
7.5
2.1
Emile Maurin 628054X20
628054X20
4x20
Inox A2
4
20
7.5
2.1
Emile Maurin 628054X25
628054X25
4x25
Inox A2
4
25
7.5
2.1
Emile Maurin 628054X30
628054X30
4x30
Inox A2
4
30
7.5
2.1
Emile Maurin 628054X40
628054X40
4x40
Inox A2
4
40
7.5
2.1
Emile Maurin 628055X10
628055X10
5x10
Inox A2
5
10
9.4
2.7
Emile Maurin 628055X12
628055X12
5x12
Inox A2
5
12
9.4
2.7
Emile Maurin 628055X16
628055X16
5x16
Inox A2
5
16
9.4
2.7
Emile Maurin 628055X20
628055X20
5x20
Inox A2
5
20
9.4
2.7
Emile Maurin 628055X25
628055X25
5x25
Inox A2
5
25
9.4
2.7
Emile Maurin 628055X30
628055X30
5x30
Inox A2
5
30
9.4
2.7
Emile Maurin 628055X40
628055X40
5x40
Inox A2
5
40
9.4
2.7
Emile Maurin 628055X50
628055X50
5x50
Inox A2
5
50
9.4
2.7
Emile Maurin 628055X60
628055X60
5x60
Inox A2
5
60
9.4
2.7
Emile Maurin 628056X10
628056X10
6x10
Inox A2
6
10
10.0
3.2
Emile Maurin 628056X12
628056X12
6x12
Inox A2
6
12
10.0
3.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D