您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_metaux/30401.prj},{NB=emile_maurin_304015X25},{REF=304015X25},{DXL=5x25},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{D=5.0},{L=25},{DK=9.300},{K=2.70},{A=1.600},{B=38.000},{F=1.200},{N=1.200},{R=1.300},{RF=9.500},{T=2.400},{X=2.000},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
DXL
MAT
D
L
DK
K
Emile Maurin 304012,5X8
304012,5X8
2.5x8
Acier zingué classe 4.8
2.5
8
4.700
1.50
Emile Maurin 304014X10
304014X10
4x10
Acier zingué classe 4.8
4.0
10
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X12
304014X12
4x12
Acier zingué classe 4.8
4.0
12
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X16
304014X16
4x16
Acier zingué classe 4.8
4.0
16
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X20
304014X20
4x20
Acier zingué classe 4.8
4.0
20
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X25
304014X25
4x25
Acier zingué classe 4.8
4.0
25
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X30
304014X30
4x30
Acier zingué classe 4.8
4.0
30
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X40
304014X40
4x40
Acier zingué classe 4.8
4.0
40
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X45
304014X45
4x45
Acier zingué classe 4.8
4.0
45
8.400
2.70
Emile Maurin 304015X10
304015X10
5x10
Acier zingué classe 4.8
5.0
10
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X12
304015X12
5x12
Acier zingué classe 4.8
5.0
12
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X16
304015X16
5x16
Acier zingué classe 4.8
5.0
16
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X20
304015X20
5x20
Acier zingué classe 4.8
5.0
20
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X25
304015X25
5x25
Acier zingué classe 4.8
5.0
25
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X30
304015X30
5x30
Acier zingué classe 4.8
5.0
30
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X35
304015X35
5x35
Acier zingué classe 4.8
5.0
35
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X40
304015X40
5x40
Acier zingué classe 4.8
5.0
40
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X50
304015X50
5x50
Acier zingué classe 4.8
5.0
50
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X60
304015X60
5x60
Acier zingué classe 4.8
5.0
60
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X70
304015X70
5x70
Acier zingué classe 4.8
5.0
70
9.300
2.70
Emile Maurin 304016X12
304016X12
6x12
Acier zingué classe 4.8
6.0
12
11.300
3.30
Emile Maurin 304016X16
304016X16
6x16
Acier zingué classe 4.8
6.0
16
11.300
3.30
Emile Maurin 304016X20
304016X20
6x20
Acier zingué classe 4.8
6.0
20
11.300
3.30
Emile Maurin 304016X25
304016X25
6x25
Acier zingué classe 4.8
6.0
25
11.300
3.30
Emile Maurin 304016X30
304016X30
6x30
Acier zingué classe 4.8
6.0
30
11.300
3.30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D