您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_07/32_076.prj},{NB=emile_maurin_32-076-12_0_3},{REF=32-076-12},{MAT=Inox},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{DIST=3},{DISTX=[3:14]},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=16.2},{L1=61.0},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=17},{S1=14},{ELASTICITE=5 / 11},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{KM=6.000},{SW2=18.000},{R=25.00},{T=2.00},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=7.20},{ZZZZ=7.00},{ZZZZZ=14.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
MAT
DISTX
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
S1
ELASTICITE
Emile Maurin 32-076-10
32-076-10
Inox
[2:12]
M 10x1
5
21
13.8
51.0
5
17
5
15
12
5.5 / 12.5
Emile Maurin 32-076-12
32-076-12
Inox
[3:14]
M 12x1,5
6
25
16.2
61.0
6
20
6
17
14
5 / 11
Emile Maurin 32-076-16
32-076-16
Inox
[3:18]
M 16x1,5
8
31
21.9
75.5
7
26
8
23
19
11 / 26
Emile Maurin 32-076-20
32-076-20
Inox
[3:23]
M 20x1,5
10
31
25.4
91.0
10
33
10
30
22
32 / 53
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D