您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_46/32_463.prj},{NB=emile_maurin_32-463-120},{REF=32-463-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=M 12x1,5},{D2=9.0},{D3=M 4},{D4=7.6},{L1=28},{L2=19},{L3=3},{L4=6},{L5=8},{L6=6.5},{L7=8},{R=4.5},{S1=6},{S3=4},{ELASTICITE=18 / 56},{D1G=12.000},{D1K=10.160},{D3G=4.000},{D3K=3.242},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
S1
ELASTICITE
Emile Maurin 32-463-12
32-463-12
M 12x1,5
9.0
M 4
7.6
28
19
3
6
8
6.5
8
6
18 / 56
Emile Maurin 32-463-16
32-463-16
M 16x1,5
12.0
M 5
8.8
38
27
3
8
10
7.8
10
7
45 / 125
Emile Maurin 32-463-20
32-463-20
M 20x1,5
14.5
M 6
11.4
47
33
4
10
12
10.0
12
9
65 / 200
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D