您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_201/32_2015.prj},{NB=emile_maurin_32-2015-8_0},{REF=32-2015-8},{POS=0},{D1=M8},{D2=3.8},{L1=18},{W1=2},{S1=4.0},{ELASTICITE1=16},{ELASTICITE2=33},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=6.400},{R2=6.000},{SWD=3.000},{X1=0.100},{NORMNR=GN 615.4},{D1X=8.000},{WX=2.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
D1
D2
L1
W1
S1
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-2015-4
32-2015-4
M4
1.8
12
1.5 +0.3/-0.4
2.0
4.5
12.5
Emile Maurin 32-2015-5
32-2015-5
M5
2.4
14
2
2.5
5
13
Emile Maurin 32-2015-6
32-2015-6
M6
2.7
15
2
3.0
6
17
Emile Maurin 32-2015-8
32-2015-8
M8
3.8
18
2
4.0
16
33
Emile Maurin 32-2015-10
32-2015-10
M10
4.5
23
2.5
5.0
19
42
Emile Maurin 32-2015-12
32-2015-12
M12
6.2
26
3.5
6.0
22
57
Emile Maurin 32-2015-16
32-2015-16
M16
8.5
33
4.5 ±0.3
8.0
38
78
Emile Maurin 32-2015-20
32-2015-20
M20
10.0
43
6.5
10.0
39
81
Emile Maurin 32-2015-24
32-2015-24
M24
13.0
48
8
12.0
72
155
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D