您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_20/18_20.prj},{NB=emile_maurin_18-200-16},{REF=18-200-16},{D1=M16},{D2=M30},{D3=6},{D4=51},{H1=36},{H2=10},{L1=46},{L2=7},{INFOS=INFOTEXTE},{T=9},{A=42},{B=36},{C=28},{D=M12},{NDMD=12},{E=M24},{GEW=0.15},{NDME=24},{NDMEP=3.0},{F=5},{G=6},{VERS=2412},{H1X=18.000},{H2X=13.000},{R=0.500},{CH1=2.500},{CH2=1.250},{CH3=0.900},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
H1
H2
L1
L2
Emile Maurin 18-200-8
18-200-8
M8
M16
5
35
20
8
30
6
Emile Maurin 18-200-10
18-200-10
M10
M20
5
38
24
9
32
6
Emile Maurin 18-200-12
18-200-12
M12
M24
5
42
28
9
36
6
Emile Maurin 18-200-16
18-200-16
M16
M30
6
51
36
10
46
7
Emile Maurin 18-200-20
18-200-20
M20
M36
6
65
43
12
55
8
Emile Maurin 18-200-24
18-200-24
M24
M42
8
82
50
16
70
10
Emile Maurin 18-200-241
18-200-241
M24
M48
8
82
58
16
70
10
Emile Maurin 18-200-30
18-200-30
M30
M56
8
100
67
16
90
10
Emile Maurin 18-200-36
18-200-36
M36
M64
8
110
77
16
95
10
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D