您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_103/11_1031.prj},{NB=emile_maurin_11-1031-350},{REF=11-1031-350},{D1=36},{L1=350},{D2=24},{D=8.5},{H1=57},{H2=72},{H3=5},{L2=365},{L3=321},{L4=289},{L5=41},{INFOS=INFOTEXTE},{FARBE=SW},{IDNR=GN 334.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
D1
L1
D2
D
H1
H2
H3
L2
L3
L4
L5
Emile Maurin 11-1031-200
11-1031-200
36
200
24
8.5
57
72
5
215
171
139
41
Emile Maurin 11-1031-250
11-1031-250
36
250
24
8.5
57
72
5
265
221
189
41
Emile Maurin 11-1031-300
11-1031-300
36
300
24
8.5
57
72
5
315
271
239
41
Emile Maurin 11-1031-350
11-1031-350
36
350
24
8.5
57
72
5
365
321
289
41
Emile Maurin 11-1031-400
11-1031-400
36
400
24
8.5
57
72
5
415
371
339
41
Emile Maurin 11-1031-500
11-1031-500
36
500
24
8.5
57
72
5
515
471
439
41
Emile Maurin 11-1031-600
11-1031-600
36
600
24
8.5
57
72
5
615
571
539
41
Emile Maurin 11-1031-800
11-1031-800
36
800
24
8.5
57
72
5
815
771
739
41
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D