您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_137/11_137.prj},{NB=emile_maurin_11-1372-172},{REF=11-1372-172},{COULEUR=Noir},{L1=172},{L2=183},{L3=11},{L4=33},{D1=M6},{H1=44},{H2=12},{A=11.0},{B=33},{D=M6},{H=44},{T=12},{INFOS=INFOTEXTE},{OBVIS=SW},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
COULEUR
L1
L2
L3
L4
D1
H1
H2
Emile Maurin 11-1372-117
11-1372-117
Noir
117
128
11
33
M6
44
12
Emile Maurin 11-1372-148
11-1372-148
Noir
148
159
11
33
M6
44
12
Emile Maurin 11-1372-172
11-1372-172
Noir
172
183
11
33
M6
44
12
Emile Maurin 11-1373-117
11-1373-117
Gris
117
128
11
33
M6
44
12
Emile Maurin 11-1373-148
11-1373-148
Gris
148
159
11
33
M6
44
12
Emile Maurin 11-1373-172
11-1373-172
Gris
172
183
11
33
M6
44
12
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D