您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_91/11_912.prj},{NB=emile_maurin_11-912-500-6},{REF=11-912-500-6},{L1=500},{L2=540},{L3=460},{L4=580},{L5=22},{D1=30},{D2=M 6},{H1=94},{H2=15},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 666.4},{COLOR1=1},{COLOR2=1},{COLOR3=1},{B=22},{VERS=2},{VERSX=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
H1
H2
Emile Maurin 11-912-400-6
11-912-400-6
400
440
360
480
22
30
M 6
90
15
Emile Maurin 11-912-400-8
11-912-400-8
400
440
360
480
22
30
M 8
90
15
Emile Maurin 11-912-500-6
11-912-500-6
500
540
460
580
22
30
M 6
94
15
Emile Maurin 11-912-500-8
11-912-500-8
500
540
460
580
22
30
M 8
94
15
Emile Maurin 11-912-600-6
11-912-600-6
600
640
560
680
22
30
M 6
98
15
Emile Maurin 11-912-600-8
11-912-600-8
600
640
560
680
22
30
M 8
98
15
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D