您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_72/15_723.prj},{NB=emile_maurin_15-723-41-8},{REF=15-723-41-8},{CODE=76502},{DESCRIPTION=VLS.42 B-M8},{D1=41.5},{D2=M8},{D3=16.5},{H1=30},{H2=14.5},{H3=0.5},{H4=13},{DIM03=29.5},{DIM08=26},{NDM=8},{KDM=6.647},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
Emile Maurin 15-723-41-6
15-723-41-6
41.5
M6
16.5
30
14.5
0.5
12
Emile Maurin 15-723-41-8
15-723-41-8
41.5
M8
16.5
30
14.5
0.5
13
Emile Maurin 15-723-55-8
15-723-55-8
55.0
M8
19.0
33
15.0
1
13
Emile Maurin 15-723-55-10
15-723-55-10
55.0
M10
19.0
33
15.0
1
17
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D