您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_80/15_802.prj},{NB=emile_maurin_15-802-50-8},{REF=15-802-50-8},{D1=50},{D2=18},{H2=17},{H3=32},{H5=18},{INFOS=INFOTEXTE},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{NORMNR=DIN 6336},{D2X='M8','M8','M10','M10'},{D3VIS=M8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H2
H3
H5
D3VIS
Emile Maurin 15-802-32-6
15-802-32-6
32
12
M6
10
20
12
M6
Emile Maurin 15-802-40-8
15-802-40-8
40
14
M8
13
25
15
M8
Emile Maurin 15-802-50-8
15-802-50-8
50
18
M8
17
32
18
M8
Emile Maurin 15-802-50-10
15-802-50-10
50
18
M10
17
32
18
M10
Emile Maurin 15-802-63-10
15-802-63-10
63
20
M10
21
40
22
M10
Emile Maurin 15-802-63-12
15-802-63-12
63
20
M12
21
40
22
M12
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D