您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_35/16_351.prj},{NB=emile_maurin_16-351-6-30},{REF=16-351-6-30},{D1=M6},{D2=12},{D3=14},{D4=24},{H1=9.5},{H2=16.5},{L1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{L1X=10,16,20,25,30},{NORMNR=GN 421.10},{NDM=6},{P=1.000},{OFL=MS},{L2X=1.0},{L2Y=1.3},{D2X=4},{D2Y=3.5},{VERS=2},{NMX=Raendelhohlschraube mit Druckzapfen (Messing)},{NMY=Raendelhohlschraube mit Druckzapfen (Kunststoff)},{RV=10.000},{RM=5.000},{DV=6.333},{DM=4.750},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
L1
L2
Emile Maurin 16-351-5-10
16-351-5-10
M5
9
12
19
3.0
8.0
14.0
10
0.5
Emile Maurin 16-351-5-15
16-351-5-15
M5
9
12
19
3.0
8.0
14.0
15
0.5
Emile Maurin 16-351-5-20
16-351-5-20
M5
9
12
19
3.0
8.0
14.0
20
0.5
Emile Maurin 16-351-5-25
16-351-5-25
M5
9
12
19
3.0
8.0
14.0
25
0.5
Emile Maurin 16-351-6-10
16-351-6-10
M6
12
14
24
4.0
9.5
16.5
10
1.0
Emile Maurin 16-351-6-16
16-351-6-16
M6
12
14
24
4.0
9.5
16.5
16
1.0
Emile Maurin 16-351-6-20
16-351-6-20
M6
12
14
24
4.0
9.5
16.5
20
1.0
Emile Maurin 16-351-6-25
16-351-6-25
M6
12
14
24
4.0
9.5
16.5
25
1.0
Emile Maurin 16-351-6-30
16-351-6-30
M6
12
14
24
4.0
9.5
16.5
30
1.0
Emile Maurin 16-351-8-20
16-351-8-20
M8
14
16
30
6.0
11.0
19.5
20
1.5
Emile Maurin 16-351-8-25
16-351-8-25
M8
14
16
30
6.0
11.0
19.5
25
1.5
Emile Maurin 16-351-8-30
16-351-8-30
M8
14
16
30
6.0
11.0
19.5
30
1.5
Emile Maurin 16-351-8-40
16-351-8-40
M8
14
16
30
6.0
11.0
19.5
40
1.5
Emile Maurin 16-351-10-20
16-351-10-20
M10
16
18
36
8.0
12.5
22.5
20
2.0
Emile Maurin 16-351-10-25
16-351-10-25
M10
16
18
36
8.0
12.5
22.5
25
2.0
Emile Maurin 16-351-10-30
16-351-10-30
M10
16
18
36
8.0
12.5
22.5
30
2.0
Emile Maurin 16-351-10-45
16-351-10-45
M10
16
18
36
8.0
12.5
22.5
45
2.0
Emile Maurin 16-351-10-55
16-351-10-55
M10
16
18
36
8.0
12.5
22.5
55
2.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D