您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_59/31_591.prj},{NB=emile_maurin_31-591-5-35},{REF=31-591-5-35},{D1=M5},{L1=35},{L3=10},{S1=8.0},{S2=9.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6220-ST-M5-35-A},{DX=5.0},{LL=14.2},{VER=2},{TX=10},{WEIGHT=0.0120},{CTN=73181900},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
D1
L1
L3
S1
S2
Emile Maurin 31-591-21-5
31-591-21-5
M2,5
5
-
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-8
31-591-21-8
M2,5
8
-
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-10
31-591-21-10
M2,5
10
-
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-12
31-591-21-12
M2,5
12
-
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-15
31-591-21-15
M2,5
15
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-20
31-591-21-20
M2,5
20
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-25
31-591-21-25
M2,5
25
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-30
31-591-21-30
M2,5
30
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-3-8
31-591-3-8
M3
8
-
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-10
31-591-3-10
M3
10
-
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-12
31-591-3-12
M3
12
-
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-15
31-591-3-15
M3
15
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-20
31-591-3-20
M3
20
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-25
31-591-3-25
M3
25
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-30
31-591-3-30
M3
30
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-35
31-591-3-35
M3
35
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-40
31-591-3-40
M3
40
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-45
31-591-3-45
M3
45
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-50
31-591-3-50
M3
50
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-4-10
31-591-4-10
M4
10
-
7.0
8.0
Emile Maurin 31-591-4-12
31-591-4-12
M4
12
-
7.0
8.0
Emile Maurin 31-591-4-15
31-591-4-15
M4
15
-
7.0
8.0
Emile Maurin 31-591-4-20
31-591-4-20
M4
20
9
7.0
8.0
Emile Maurin 31-591-4-25
31-591-4-25
M4
25
9
7.0
8.0
Emile Maurin 31-591-4-30
31-591-4-30
M4
30
9
7.0
8.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D