您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_30/35_302.prj},{NB=emile_maurin_35-302-30-36},{REF=35-302-30-36},{PARTNUMBER=GN 353-30-36-M8-S-70},{NORMNR=GN 353},{H=36},{L=20},{S=2.0},{T=8},{FR=72},{BB=650},{FW=9},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=S},{NR=hart (70)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=27.000},{WEIGHT=0.038},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{D1=30},{D2=M8},{H1=36},{H2=2},{L1=20},{RIGIDITE=72},{CHARGE=65},{ECRASEMENT=9},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{INFO=35_30_3.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
D1
D2
H1
H2
L1
RIGIDITE
CHARGE
ECRASEMENT
Emile Maurin 35-302-10-10
35-302-10-10
10
M5
10
1.2
12
40
11.3
2.75
Emile Maurin 35-302-20-15
35-302-20-15
20
M6
15
2
18
78
32
4
Emile Maurin 35-302-20-24
35-302-20-24
20
M6
24
2
18
55
33
5
Emile Maurin 35-302-25-20
35-302-25-20
25
M6
20
2
18
96
49.5
5.25
Emile Maurin 35-302-30-30
35-302-30-30
30
M8
30
2
18
84
63
7.5
Emile Maurin 35-302-30-36
35-302-30-36
30
M8
36
2
20
72
65
9
Emile Maurin 35-302-35-40
35-302-35-40
35
M8
40
2
23
63
63
10
Emile Maurin 35-302-50-61
35-302-50-61
50
M8
61
2
28
100
152
15.25
Emile Maurin 35-302-501-5...
35-302-501-50
50
M10
50
2
28
90
112
12.5
Emile Maurin 35-302-501-6...
35-302-501-68
50
M10
68
2
28
115
195
17
Emile Maurin 35-302-70-58
35-302-70-58
70
M12
58
2
37
140
199
14
Emile Maurin 35-302-75-89
35-302-75-89
75
M12
89
2
37
125
254
20
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D