您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_54/19_542.prj},{NB=emile_maurin_19-542-22_16.5},{REF=19-542-22},{MAT=Noir mat},{H1=21},{H2=45},{H3=41},{H4=7},{L1=16.5},{L1MIN=16.5},{L1MAX=22.5},{L2MAX=3},{L3=35},{L4=1},{L5=2},{L6=27},{L7=21},{L8=17},{L9=7},{R1MAX=0.5},{CM=220},{VERS=1.000},{VER=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-542.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
MAT
H1
H2
H3
H4
L1MIN
L1MAX
L2MAX
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
R1MAX
CM
Emile Maurin 19-542-10
19-542-10
Noir mat
21
45
41
7
4.5
10.5
3
35
1
2
27
21
17
7
0.5
220
Emile Maurin 19-542-16
19-542-16
Noir mat
21
45
41
7
10.5
16.5
3
35
1
2
27
21
17
7
0.5
220
Emile Maurin 19-542-22
19-542-22
Noir mat
21
45
41
7
16.5
22.5
3
35
1
2
27
21
17
7
0.5
220
Emile Maurin 19-542-28
19-542-28
Noir mat
21
45
41
7
22.5
28.5
3
35
1
2
27
21
17
7
0.5
220
Emile Maurin 19-542-34
19-542-34
Noir mat
21
45
41
7
28.5
34.5
3
35
1
2
27
21
17
7
0.5
220
Emile Maurin 19-542-40
19-542-40
Noir mat
21
45
41
7
34.5
40.5
3
35
1
2
27
21
17
7
0.5
220
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D