您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_48/36_482.prj},{NB=emile_maurin_36-482-100_0_0},{REF=36-482-100},{POS=0},{SOCLE=Socle apparent},{VERSION=Avec taquet},{F1=1000},{L1=74},{L2=63},{L3=19.5},{L4=38},{L5=61},{L6=51},{L7=26},{L8=14},{L9=7},{L10=4},{L11=5.5},{L12=0},{D1=4.2},{H1=18.5},{H2=8.5},{H3=21.5},{H4=25.5},{H5=25.5},{H6=22},{H7=14.3},{H8=8},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 831},{GROESSE=100},{W1=5.5},{AUSWAHL=0,12},{F=1000},{B1=25.5},{B2=22},{B3=26},{B4=14},{D=4.2},{M1=14.3},{M2=7.0},{M3=4},{M4=8},{R=51},{VER=1},{PPATH=36_482/36_482_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.054},{CTN=83089000},{INFOGANTER=Produktdetails},{ROHS=0},{PARTNUMBER=GN 831-100-A-NI-1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
SOCLE
VERSION
F1
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
D1
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
Emile Maurin 36-482-100
36-482-100
Socle apparent
Avec taquet
1000
74
63
19.5
38
61
51
26
14
7
4
5.5
4.2
18.5
8.5
21.5
25.5
25.5
22
14.3
8
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D