Selección de modelo CAD
Acton 621012X6
Empresa
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Descripción
Referencia 62101 - Vis à métaux tête hexagonale filetage total - DIN 933 - Inox A2
Lista de materiales
Acton 621012X6
REF
referencia
621012X6
D
Diámetro nominal de la rosca
2 mm
DXL
2x6
E
anchura a través de esquinas
4.320 mm
K
Altura de la cabeza
1.4 mm
S
Ancho código
4.0 mm
P
No enhebrar
0.400 mm
GENCOD
3604880068432
POIDS
0,025 kg/100
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D