您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{acton/vis_metaux/62221.prj},{NB=acton_622215X8},{REF=622215X8},{DXL=5x8},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M5x8},{D=5.0},{D3=4.019},{P=0.800},{L=8},{DF=4.480},{A=1.600},{DK=9.300},{K=2.70},{R=1.300},{RF=9.500},{M=5.400},{LG=4.300}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
1
2
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
物料清单
REF
DXL
MAT
D
L
DK
K
Acton 622212,5X8
622212,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
8
4.700
1.50
Acton 622213X6
622213X6
3x6
Inox A2
3.0
6
5.500
1.65
Acton 622213X8
622213X8
3x8
Inox A2
3.0
8
5.500
1.65
Acton 622213X10
622213X10
3x10
Inox A2
3.0
10
5.500
1.65
Acton 622213X12
622213X12
3x12
Inox A2
3.0
12
5.500
1.65
Acton 622213X16
622213X16
3x16
Inox A2
3.0
16
5.500
1.65
Acton 622213X20
622213X20
3x20
Inox A2
3.0
20
5.500
1.65
Acton 622213X25
622213X25
3x25
Inox A2
3.0
25
5.500
1.65
Acton 622213X30
622213X30
3x30
Inox A2
3.0
30
5.500
1.65
Acton 622214X6
622214X6
4x6
Inox A2
4.0
6
8.400
2.70
Acton 622214X8
622214X8
4x8
Inox A2
4.0
8
8.400
2.70
Acton 622214X10
622214X10
4x10
Inox A2
4.0
10
8.400
2.70
Acton 622214X12
622214X12
4x12
Inox A2
4.0
12
8.400
2.70
Acton 622214X16
622214X16
4x16
Inox A2
4.0
16
8.400
2.70
Acton 622214X20
622214X20
4x20
Inox A2
4.0
20
8.400
2.70
Acton 622214X25
622214X25
4x25
Inox A2
4.0
25
8.400
2.70
Acton 622214X30
622214X30
4x30
Inox A2
4.0
30
8.400
2.70
Acton 622214X35
622214X35
4x35
Inox A2
4.0
35
8.400
2.70
Acton 622214X40
622214X40
4x40
Inox A2
4.0
40
8.400
2.70
Acton 622215X8
622215X8
5x8
Inox A2
5.0
8
9.300
2.70
Acton 622215X10
622215X10
5x10
Inox A2
5.0
10
9.300
2.70
Acton 622215X12
622215X12
5x12
Inox A2
5.0
12
9.300
2.70
Acton 622215X16
622215X16
5x16
Inox A2
5.0
16
9.300
2.70
Acton 622215X20
622215X20
5x20
Inox A2
5.0
20
9.300
2.70
Acton 622215X25
622215X25
5x25
Inox A2
5.0
25
9.300
2.70
1
2
25
50
75
100
Preview - Generation
预览
下载CAD模型
生成PDF数据表
3D
尺寸标注
2D