CAD-Modellauswahl
Acton 622303X6
Firma
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Beschreibung
Modell 62230 - SENKSCHRAUBEN MIT INNENVIELZAHN
Stückliste
Acton 622303X6
REF
Identnummer
622303X6
DXL
3x6
MAT
Matière
Inox A2
D
Gewindenenndurchmesser
3.0 mm
L
Nennlaenge
6 mm
DK
Kopfdurchmesser
5.500 mm
K
Kopfhoehe
1.65 mm
ALPHA
150.000 mm
C
3.000 mm
TXA
2.820 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D