Choix du modèle CAO
Acton 641013X6
Société / Etablissement
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Modèle 64101 - Vis à métaux tête hexagonale entièrement filetée - DIN 933 - Inox A4
Nomenclature
Acton 641013X6
REF
Référence
641013X6
DXL
3x6
MAT
Matière
Acier inoxydable A4
D
Diamètre nominal de filetage
3 mm
L
Longueur nominale
6 mm
S
Surplats
5.5 mm
K
Hauteur de tête
2.0 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D