Choix du modèle CAO
Acton 641025X55
Société / Etablissement
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Modèle 64102 - Vis à métaux tête hexagonale filetage partiel - DIN 931 - Inox A4
Nomenclature
Acton 641025X55
REF
Référence
641025X55
DXL
5x55
MAT
Matière
Acier inoxydable A4
D
Diamètre nominal de filetage
5 mm
L
Longueur nominale
55 mm
S
Surplats
8 mm
K
Hauteur de tête
3.5 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D