CAD-Modellauswahl
Acton 642015X70
Firma
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Beschreibung
Modell 64201 - ZYLINDERSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT
Stückliste
Acton 642015X70
REF
Identnummer
642015X70
DXL
5x70
MAT
Matière
Acier inoxydable A4
D
Gewindenenndurchmesser
5.000 mm
L
Nennlaenge
70.000 mm
S
Schluesselweite
4.000 mm
DK
Kopfdurchmesser
8.500 mm
K
Kopfhoehe
5.000 mm
B
22 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D