??
CAD-Modellauswahl
Acton 651015X50
HELP_VARIABLE
Firma
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Beschreibung
Modell 65101 - SECHSKANTSCHRAUBEN VOLLGEWINDE
Stückliste
Acton 651015X50
REF
Identnummer
651015X50
DXL
5x50
MAT
Matière
Acier inoxydable A4 80
D
Gewindenenndurchmesser
5 mm
L
Nennlaenge
50 mm
S
Schluesselweite
8.0 mm
K
Kopfhoehe
3.5 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D