??
Choix du modèle CAO
Acton 624012,9X22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Modèle 62401 - Vis à tôle tête cylindrique large fendue - DIN 7971 Type C - Inox A2
Nomenclature
Acton 624012,9X22
REF
Référence
624012,9X22
DXL
2.9x22
MAT
Matière
Inox A2
D
Diamètre nominal de filetage
2.9 mm
L
Longueur nominale
22.0 mm
DK
Diamètre de tête
5.600 mm
K
Hauteur de tête
1.75 mm
EMP
Empreinte n°
1
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D