??
Choix du modèle CAO
Acton 6251239
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Modèle 62512 - Rondelle élastique "GROWER" - DIN 127B - Inox A1
Nomenclature
Acton 6251239
REF
Référence
6251239
MAT
Matière
Inox A2
D
Diamètre nominal de filetage
39.0
D1
diamètre intérieur de la face d'appui
39.5 mm
D2
Diamètre extérieur de la face d´appui
61.2 mm
S
Hauteur
6.0 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D