??
Choix du modèle CAO
Acton 645113
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Modèle 64511 - Rondelle plate large - DIN 9021 - Inox A4
Nomenclature
Acton 645113
REF
Référence
645113
MAT
Matière
Inox A4
D
Diamètre nominal
3.0
D1
Diamètre intérieur
3.2 mm
D2
Diamètre extérieur
8.64 mm
S
Hauteur
0.8 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D