??
Selección de modelo CAD
Acton 628023X6
HELP_VARIABLE
Empresa
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Descripción
Referencia 62802 - Tornillo cabeza abombada con hueco hexagonal inviolable avec teton central - ISO 7380 - Inox A2
Lista de piezas
Acton 628023X6
REF
referencia
628023X6
DXL
3x6
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
Diámetro nominal de la rosca
3 mm
L
Longitud nominal
6 mm
K
Altura de la cabeza
2.00 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D