??
Choix du modèle CAO
Acton 622135X16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Modèle 62213 - Vis à métaux tête ronde collet carré - DIN 603 - Inox A2
Nomenclature
Acton 622135X16
REF
Référence
622135X16
MAT
Matière
Inox A2
DXL
DxL
5x16
D
Diamètre nominal de filetage
5 mm
L
Longueur nominale
16 mm
K
Hauteur de tête
3.0 mm
DK
Diamètre de tête
13.550 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D