??
CAD model selection
Béné Inox 210202-4X6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 210202 - Hexagon socket button head cap screw - Stainless steel A2 - ISO 7380
Bill of material
Béné Inox 210202-4X6
REF
Référence
210202-4X6
DXL
4x6
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
4 mm
L
6 mm
DK
8 mm
K
2.3 mm
S
2.5 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D