??
CAD model selection
Béné Inox 210225-3X10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 210225 - Hexagon socket button head cap screw - Stainless steel A2
Bill of material
Béné Inox 210225-3X10
REF
Référence
210225-3X10
DXL
3x10
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
3 mm
L
10 mm
DK
5.7 mm
K
1.60 mm
S
2.0 mm
E
6.9 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D