??
CAD model selection
Béné Inox 410202-6X8
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 410202 - Hexagon socket button head cap screw - Stainless steel A4- ISO 7380
Bill of material
Béné Inox 410202-6X8
REF
Référence
410202-6X8
DXL
6x8
MAT
Matière
Acier inoxydable A4
D
6 mm
L
8 mm
DK
10.5 mm
K
3.30 mm
S
4.0 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D