??
CAD model selection
Béné Inox 410233-12X60
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 410233 - Eye screws - Stainless steel A4 - DIN 444
Bill of material
Béné Inox 410233-12X60
REF
Référence
410233-12X60
D
M 12
DXL
12X60
D2
12 mm
D3
25 mm
S
14 mm
B
30.000 mm
B1
si L=<120
30 mm
B2
si L=>130
36 mm
L
60 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D