??
CAD model selection
Béné Inox 510101-5X16
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 510101 - Hexagon head screw - Stainless A4-80 - DIN 933 - ISO 4017
Bill of material
Béné Inox 510101-5X16
REF
Référence
510101-5X16
MAT
Matière
Acier inoxydable A4-80
D
M5
DXL
5X16
K
3.5 mm
S
8 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D