??
CAD model selection
Béné Inox 211313-5X40/24
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 211313 - Square recessed countersunk head chipboard screw - partial thread - Stainless steel A2
Bill of material
Béné Inox 211313-5X40/24
REF
Référence
211313-5X40/24
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
DXL
DxL
5x40
D
5.0 mm
K
3.2 mm
DK
10 mm
L
40 mm
EMP
empreinte n°
2
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D