??
CAD model selection
Béné Inox 212415-4,8X16
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 212415 - Hexagon socket head self tapping screw - Stainless steel A2
Bill of material
Béné Inox 212415-4,8X16
REF
Référence
212415-4,8X16
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
4.8 mm
DXL
4.8X16
DK
8.500 mm
K
5.00 mm
M
5.000 mm
EMP
Empreinte n°
10
S
4 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D