??
CAD model selection
Béné Inox 412411-4,2X22
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 412411 - Cross recessed raised countersunk head tapping screw - Stainless steel A4 - DIN 7983 - ISO 7051
Bill of material
Béné Inox 412411-4,2X22
REF
Référence
412411-4,2X22
DXL
4.2x22
MAT
Matière
Acier inoxydable A4
D
4.2 mm
L
22.0 mm
DK
8.100 mm
K
2.5 mm
EMP
Empreinte n°
2
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D