??
Choix du modèle CAO
Béné Inox 216512-24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 216512 - Rondelle "Grower" série rectangulaire W
Nomenclature
Béné Inox 216512-24
REF
Référence
216512-24
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
Diamètre nominal de filetage
24.0
D1
diamètre intérieur de la face d'appui
24.5 mm
D2
Diamètre extérieur de la face d´appui
40.0 mm
S
Hoehe
5.0 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D