??
CAD model selection
Béné Inox 216533-8X40
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 216533 - Washer - Stainless steel A2
Bill of material
Béné Inox 216533-8X40
REF
Référence
216533-8X40
MAT
Matière
Inox A2
D
8 mm
D1
8.4 mm
D2
40.0 mm
S
1.5 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D