??
CAD model selection
Béné Inox 216542-10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 216542 - Washer for wood construction - form V - Stainless steel A2 - DIN 440 V
Bill of material
Béné Inox 216542-10
REF
Référence
216542-10
MAT
Matière
Inox A2
D
10 mm
D1
11.00 mm
D2
34.0 mm
S
3.0 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D