??
CAD model selection
Béné Inox 616502-6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 616502 - Machined medium washer type "M" - Stainless steel A4-L - NFE 25-514
Bill of material
Béné Inox 616502-6
REF
Référence
616502-6
MAT
Matière
Inox A4 L
D
6 mm
D1
6.6 mm
D2
14 mm
S
1.2 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D