??
CAD model selection
Béné Inox 616508-6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 616508 - Plain stamped washer - Stainless steel A4L-HV 300 - ISO 7089
Bill of material
Béné Inox 616508-6
REF
Référence
616508-6
MAT
Matière
Inox A4L-HV300
D
6 mm
D1
6.4 mm
D2
12 mm
S
1.6 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D