??
CAD model selection
Béné Inox 219636-5
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 219636 - Flat head knurled rivet nut - Stainless steel A2
Bill of material
Béné Inox 219636-5
REF
Référence
219636-5
D
-
M5
EP
Epaisseur à sertir
0.5 à 3 mm
A
10.000 mm
L
13.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D