??
CAD model selection
Béné Inox 219637-6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 219637 - Countersunk head knurled rivet nut - Stainless steel A2
Bill of material
Béné Inox 219637-6
REF
Référence
219637-6
D
-
M6
EP
Epaisseur à serttir
0,5 à 3 mm
A
12 mm
L
15.5 mm
D1
9 mm
E
1.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
2D