??
CAD model selection
Béné Inox 219662-8X25
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 219662 - Stud - Stainless steel A2 - DIN 939
Bill of material
Béné Inox 219662-8X25
REF
Nr de référence
219662-8X25
M
8.000 mm
MXL
8X25 mm
B
22.000 mm
A
10.000 mm
L
25.000 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D