??
CAD model selection
Béné Inox 219722-3X10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 219722 - Blind rivet countersunk head - stainless steel A2 - ISO 15984
Bill of material
Béné Inox 219722-3X10
REF
Référence
219722-3X10
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
de 5 à 7 mm
E
Choix de l épaisseur à définir
mm
Enter value for E
Choix de l épaisseur à définir
mm
cm
inch
ft
D
3.0 mm
L
10 mm
DK
6.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D