??
CAD model selection
Béné Inox 725301A-8
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 725301A - Hexagon nut - Aluminium P60 - DIN 934
Bill of material
Béné Inox 725301A-8
REF
Référence
725301A-8
MAT
Matière
Aluminium P60
D
-
M8
H
6.0 mm
E
14.38
S
13.0 mm
PAS
1,25 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D