??
CAD model selection
Béné Inox 232063-200X12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232063 - Handle to weld - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 232063-200X12
REF
Référence
232063-200X12
A
200 mm
D
12 mm
B
51 mm
R
14 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D